Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0026

Rury FH, Złączki, Złącze śrubowe, Średnica połączenia: 3/4, Średnica króćca, strona 1 [mm]: 20, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 20

088X0026

Złączka śrubowa 3/4" x 20 x 2.25 mm
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Złączki

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRury FH
MateriałMosiądz / stal nierdzewna
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 20x2,25
OpisZłączka śrubowa 3/4" x 20 x 2.25 mm
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dossier product nameScrew coupling
Cecha
Wartość
Średnica króćca, strona 1 [mm]20.0 mm
Średnica króćca, strona 2 [mm]20.0 mm
Średnica króćca, strona 3 [mm]0.0 mm
Średnica połączenia3/4
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]70.0 °C
Typ produktuZłączki
Typy połączeńZłącze śrubowe
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.204 Kilogram
Masa netto0.204 Kilogram
Objętość0.159 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm