Rury FH, Złączki, Złącze śrubowe, Średnica połączenia: 3/4, Średnica króćca, strona 1 [mm]: 16, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 16
088X0025
Złączka śrubowa 3/4" x 16 x 2 mm
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Złączki
088X0025
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | Mosiądz / stal nierdzewna |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 16x2 |
| Opis | Złączka śrubowa 3/4" x 16 x 2 mm |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| SCIP dossier product name | Screw coupling |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Średnica króćca, strona 1 [mm] | 16.0 mm |
| Średnica króćca, strona 2 [mm] | 16.0 mm |
| Średnica króćca, strona 3 [mm] | 0.0 mm |
| Średnica połączenia | 3/4 |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 70.0 °C |
| Typ produktu | Złączki |
| Typy połączeń | Złącze śrubowe |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.177 Kilogram |
| Masa netto | 0.177 Kilogram |
| Objętość | 0.161 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |