Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

Rury FH, Złączki, Złączka zaprasowywana, Średnica króćca, strona 1 [mm]: 18, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 18

088X0022

Złączka zaciskowa 18 x 18 mm
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Złączki

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRury FH
MateriałMosiądz / stal nierdzewna
Material DescriptionPress coupling 18 x 18 mm
OpisZłączka zaciskowa 18 x 18 mm
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Cecha
Wartość
SCIP dossier product namePress coupling
Średnica króćca, strona 1 [mm]18.0 mm
Średnica króćca, strona 2 [mm]18.0 mm
Średnica króćca, strona 3 [mm]0.0 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]70.0 °C
Typ produktuZłączki
Typy połączeńZłączka zaprasowywana
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.072 Kilogram
Masa netto0.072 Kilogram
Objętość0.08 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425133794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm