Danfoss logo
Fittings_L

Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa, Średnica połączenia: 3/4", Średnica króćca, strona 1 [mm]: 16, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 0

013G4186

Złączki Alupex 3/4 " x 16 x 2 mm

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRury FH
Label productYes
MateriałMosiądz / stal nierdzewna
Material DescriptionZłączka zaciskowa GW 3/4" 16x2mm ALUPEX
OpisZłączki Alupex 3/4 " x 16 x 2 mm
Product line34
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP dossier product nameFitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Średnica króćca, strona 1 [mm]16.0 mm
Średnica króćca, strona 2 [mm]0.0 mm
Średnica króćca, strona 3 [mm]0.0 mm
Średnica połączenia3/4"
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]95.0 °C
Typ produktuZłączki
Typy połączeńZłączka zaciskowa
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.062 Kilogram
Masa netto0.06 Kilogram
Objętość0.081 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420033044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm