Danfoss logo
PEX fittings

Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa, Średnica połączenia: 3/4", Średnica króćca, strona 1 [mm]: 20, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 0

013G4160

Złączki PEX do rury 20 x 2 mm

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Do rurPlastik PEX
Do zaworówZłączkiRozdzielacz CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRury FH
GwintoweWewnętrzna
Label productYes
MateriałMosiądz / stal nierdzewna
Material DescriptionFittings for 20x2mm PEX tubes, G 3/4"
OpisZłączki PEX do rury 20 x 2 mm
Cecha
Wartość
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Średnica króćca, strona 1 [mm]20.0 mm
Średnica króćca, strona 2 [mm]0.0 mm
Średnica króćca, strona 3 [mm]0.0 mm
Średnica połączenia3/4"
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Typ produktuZłączki
Typy połączeńZłączka zaciskowa
UNSPSC CODE40141616
Użyciedo rur Pex
Wymiar rury [mm]20x2
ZakończNiklowany
ZłączaG 3/4"

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.07 Kilogram
Masa netto0.07 Kilogram
Objętość0.073 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420032986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm