Rury FH, Złączki, Złączka zaciskowa, Średnica połączenia: 3/4", Średnica króćca, strona 1 [mm]: 16, Średnica króćca, strona 2 [mm]: 0
013G4156
Złączki PEX do rury 16 x 2 mm
013G4156
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Do rur | Plastik PEX |
| Do zaworów | ZłączkiRozdzielacz CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Gwintowe | Wewnętrzna |
| Label product | Yes |
| Materiał | Mosiądz / stal nierdzewna |
| Material Description | Zł. zacisk. GW 3/4", 16x2mm PEX do RA-K |
| Opis | Złączki PEX do rury 16 x 2 mm |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
| Średnica króćca, strona 1 [mm] | 16.0 mm |
| Średnica króćca, strona 2 [mm] | 0.0 mm |
| Średnica króćca, strona 3 [mm] | 0.0 mm |
| Średnica połączenia | 3/4" |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Typ produktu | Złączki |
| Typy połączeń | Złączka zaciskowa |
| UNSPSC CODE | 40141616 |
| Użycie | do rur Pex |
| Wymiar rury [mm] | 16x2 |
| Zakończ | Niklowany |
| Złącza | G 3/4" |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.058 Kilogram |
| Masa netto | 0.058 Kilogram |
| Objętość | 0.083 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |