Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Rury FH PE-RT, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]500.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRury FH
MateriałPE-RT, typ I
Cecha
Wartość
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
OpisFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Średnica rury [mm]18 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Typ produktuRury FH PE-RT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Gram
Masa netto95 Gram
Objętość0.75 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens