Rury FH PE-RT, 20 mm, 500 m, 6 bar
088X0010
Rura PE-RT 20 × 2.00 mm, 500 m
088X0010
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 500.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m |
| Opis | Rura PE-RT 20 × 2.00 mm, 500 m |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica rury [mm] | 20 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Typ produktu | Rury FH PE-RT |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 117 Gram |
| Masa netto | 117 Gram |
| Objętość | 0.669 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425081903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |