Rury FH PE-RT, 16 mm, 500 m, 6 bar
088X0006
Rura PE-RT 16 × 2 mm, 500 m
088X0006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 500.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
| Materiał | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Rura PE-RT 16x2mm, krąg 500mb |
| Opis | Rura PE-RT 16 × 2 mm, 500 m |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica rury [mm] | 16 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Typ produktu | Rury FH PE-RT |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.096 Kilogram |
| Masa netto | 0.088 Kilogram |
| Objętość | 0.566 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098241 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |