Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-warstwowe rury PE-RT, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

RURKA FH 1-WARSTWOWA PE-RT 20 X 2,0 MM, 300M

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar]12.000 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]8 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]300.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
Cecha
Wartość
MateriałPE-RT, typ I
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
OpisRURKA FH 1-WARSTWOWA PE-RT 20 X 2,0 MM, 300M
Product line34
Średnica rury [mm]20 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]60.0 °C
Typ produktuFH 1-warstwowe rury PE-RT
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.112 Kilogram
Masa netto0.111 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228