Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-warstwowe rury PE-RT, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar]12.000 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]8 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]500.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
Cecha
Wartość
MateriałPE-RT, typ I
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Opis1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Product line34
Średnica rury [mm]20 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]60.0 °C
Typ produktuFH 1-warstwowe rury PE-RT
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.1 Kilogram
Masa netto0.1 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961