FH 1-warstwowe rury PE-RT, 16 mm, 500 m, 8 bar
088X0801
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
088X0801
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 12.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 8 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 500.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał | PE-RT, typ I |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m |
| Opis | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m |
| Product line | 34 |
| Średnica rury [mm] | 16 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 60.0 °C |
| Typ produktu | FH 1-warstwowe rury PE-RT |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.1 Kilogram |
| Masa netto | 0.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5702425232954 |