FH rury kompozytowe PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne zrównoważone [bar] | 12.000 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 8 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [m] | 250.00 m |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grubość ścianki [mm] | 2 mm |
| Grupa produktów | Rury FH |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał | PEX-b/Aluminium/PEX-b |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
| Opis | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| Product line | 34 |
| Średnica rury [mm] | 16 mm |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura robocza [°C] [Max.] | 80.0 °C |
| Typ produktu | FH rury kompozytowe PEX-b |
| Użycie | Floor heating pipes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.112 Kilogram |
| Masa netto | 0.106 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |