Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, Zestaw naprawczy ECmat Aqua

088L9288

Zestaw naprawczy ECmat Aqua

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandDanfoss
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość opakowania [mm]250 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Cecha
Wartość
Material DescriptionDanfoss ECmat™ Aqua, zestaw naprawczy
OpisZestaw naprawczy ECmat Aqua
Product line34
Produkt, opisECmat Aqua
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Szerokość opakowania [mm]10 mm
Typ produktuECmat Aqua
UNSPSC CODE40101830
Wysokość opakowania [mm]170 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.053 Kilogram
Masa netto0.053 Kilogram
Objętość0.425 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm