Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandDanfoss
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Głębokość opakowania [mm]598 mm
Grubość [mm]8.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]10
Kolor powłoki zewnętrznejNiebieski
Material DescriptionDanfoss ECmat™ Aqua 3m²
Obszar pokrycia [m²]3.00 m²
Cecha
Wartość
OpisECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Powłoka zewnętrznaPE-RT
Product length [mm]6 mm
Product line34
Product width [mm]1 mm
Produkt, opisECmat Aqua
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Szerokość opakowania [mm]195 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]70 °C
Temperatura wody [°C] [Max.]70 °C
Typ produktuECmat Aqua
UNSPSC CODE40101830
Wysokość opakowania [mm]195 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.73 Kilogram
Masa netto1.71 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665