Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar
088U0612
Rozdzielacz BasicPlus 2+2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rozdzielacze
088U0612
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 2 |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | BasicPlus Manifold 2+2 |
| Opis | Rozdzielacz BasicPlus 2+2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Nie |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Typ produktu | Rozdzielacz BasicPlus |
| Zawór odpowietrzający | Nie zawarty |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.127 Kilogram |
| Masa netto | 1.075 Kilogram |
| Objętość | 0.88 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |