Danfoss logo
C4C rozdzielacze, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar-product-details

C4C rozdzielacze, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyRoHS Chiny
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
In scope of WEEENo
Cecha
Wartość
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]3
MateriałBrass
Material DescriptionC4C FHF 3+3
Model numberC4C FHF-P 3+3
OpisC4C FHF-P 3+3
Product line34
Typ produktuC4C rozdzielacze

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.4 Kilogram
Masa netto1.35 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm