Danfoss logo
C4C Manifold bundle 9+9, Manifold SSM

Rozdzielacz SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 9, 10 bar

088U1319

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]9
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionC4C Manifold bundle 9+9
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrNie
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz SSM
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.8 Kilogram
Masa netto9.3 Kilogram
Objętość0.03 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162456736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm