Rozdzielacz SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar
088U1314
C4C Manifold SSM bundle
088U1314
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 4 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | C4C Manifold bundle 4+4 |
| Nastawy wstępne | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | C4C Manifold SSM bundle |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Nie |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz SSM |
| Zawór odpowietrzający | Ręczny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.5 Kilogram |
| Masa netto | 5.1 Kilogram |
| Objętość | 0.021 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |