Danfoss logo
SSM_088U0809_F0_v1

Rozdzielacz SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 9, 10 bar

088U0809

Rozdzielacz SSM 9+9

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]9
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionSSM manifold 9+9
Nastawy wstępneTak
Cecha
Wartość
OpisRozdzielacz SSM 9+9
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrNie
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz SSM
UNSPSC CODE40141720
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.918 Kilogram
Masa netto4.841 Kilogram
Objętość12.909 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425119392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm