Rozdzielacz SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 10 bar
088U0808
Rozdzielacz SSM 8+8
088U0808
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 8 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | SSM manifold 8+8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawy wstępne | Tak |
| Opis | Rozdzielacz SSM 8+8 |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Nie |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz SSM |
| Zawór odpowietrzający | Ręczny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.529 Kilogram |
| Masa netto | 4.46 Kilogram |
| Objętość | 12.909 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |