Danfoss logo
SSM_088U0805_L

Rozdzielacz SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 10 bar

088U0805

Rozdzielacz SSM 5+5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]5
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionSSM manifold 5+5
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisRozdzielacz SSM 5+5
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrNie
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz SSM
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.168 Kilogram
Masa netto3.13 Kilogram
Objętość8.533 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425119439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm