Danfoss logo
SSM-F_088U0762_F_v1

Rozdzielacz SSM-F, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 12, 6 bar

088U0762

Rozdzielacz SSM 12+12 z rotametrem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)745
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Height (EF000040)107
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]12
MateriałStal nierdzewna
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-12F manifold set with flowmeters
Max. operating pressure (EF020449)6
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisRozdzielacz SSM 12+12 z rotametrem
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrTak
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuRozdzielacz SSM-F
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.156 Kilogram
Masa netto6.156 Kilogram
Objętość15.146 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425114731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm