Rozdzielacz SSM-F, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 10, 6 bar
088U0760
Rozdzielacz SSM 10+10 z rotametrem
088U0760
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 10 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | SSM-10F manifold set with flowmeters |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawy wstępne | Tak |
| Opis | Rozdzielacz SSM 10+10 z rotametrem |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Tak |
| SCIP dossier no. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold set with flowmeters |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz SSM-F |
| Zawór odpowietrzający | Ręczny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.44 Kilogram |
| Masa netto | 5.361 Kilogram |
| Objętość | 15.146 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |