Rozdzielacz SSM-F, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 6 bar
088U0754
Rozdzielacz SSM 4+4 z rotametrem
088U0754
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 395 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Height (EF000040) | 117 |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 4 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-4F manifold set with flowmeters |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 4 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Nastawy wstępne | Tak |
| Opis | Rozdzielacz SSM 4+4 z rotametrem |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Tak |
| SCIP dossier no. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold set with flowmeters |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz SSM-F |
| UNSPSC CODE | 40141720 |
| Width (EF000008) | 188 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zawór odpowietrzający | Ręczny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.748 Kilogram |
| Masa netto | 2.708 Kilogram |
| Objętość | 8.578 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |