Danfoss logo
SSM-F_088U0752_F

Rozdzielacz SSM-F, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 6 bar

088U0752

Rozdzielacz SSM 2+2 z rotametrem

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]2
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionSSM-2F, manifold set with flowmeters
Nastawy wstępneTak
Cecha
Wartość
OpisRozdzielacz SSM 2+2 z rotametrem
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrTak
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuRozdzielacz SSM-F
UNSPSC CODE40141720
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.85 Kilogram
Masa netto1.828 Kilogram
Objętość6.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425114830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm