Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0659

Zestaw kolektora SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 9, 6 bar

088U0659

SSM Bundle 9+9

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPrepack
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]9
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionKomp. rozdzielacza 9-obw. z rotametr.
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisSSM Bundle 9+9
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrTak
Średnica króćca, strona 1 [mm]16.0 mm
Średnica połączenia3/4"
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuZestaw kolektora SSM
Typy połączeńZłączka zaciskowa
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.98 Kilogram
Masa netto6.857 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość20.766 Liter
EAN/UPC5715162278673