Zestaw kolektora SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 6 bar
088U0658
SSM Bundle 8+8
088U0658
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Prepack |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 8 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Material Description | Komp. rozdzielacza 8-obw. z rotametr. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawy wstępne | Tak |
| Opis | SSM Bundle 8+8 |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Tak |
| Średnica króćca, strona 1 [mm] | 16.0 mm |
| Średnica połączenia | 3/4" |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ produktu | Zestaw kolektora SSM |
| Typy połączeń | Złączka zaciskowa |
| Zawór odpowietrzający | Ręczny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7349 Gram |
| Masa netto | 6332 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278666 |