Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0655

Zestaw kolektora SSM, Stal nierdzewna, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 6 bar

088U0655

SSM Bundle 5+5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPrepack
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]5
MateriałStal nierdzewna
Material DescriptionKomp. rozdzielacza 5-obw. z rotametr.
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisSSM Bundle 5+5
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrTak
Średnica króćca, strona 1 [mm]16.0 mm
Średnica połączenia3/4"
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuZestaw kolektora SSM
Typy połączeńZłączka zaciskowa
Zawór odpowietrzającyRęczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.896 Kilogram
Masa netto4.597 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość19.152 Liter
EAN/UPC5715162278635