Danfoss logo
088U0887_FHR 7+7_F

Rozdzielacz FHR, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 7, 10 bar

088U0887

C4C FHR Presetted Manifold 7+7

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]7
MateriałMosiądz
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
RotametrNie
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz FHR
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3 Kilogram
Masa netto2.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497012