Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Rozdzielacz FHR, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rozdzielacz FHR

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]5
MateriałMosiądz
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
RotametrNie
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz FHR
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2 Kilogram
Masa netto1.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497036