Rozdzielacz FHR-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar
088U0876
C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rozdzielacz FHR
088U0876
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 6 |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawy wstępne | Nie |
| Opis | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Rotametr | Nie |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz FHR-B |
| Zawór odpowietrzający | Nie zawarty |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.2 Kilogram |
| Masa netto | 2.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162418772 |