Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar
088U0544
Rozdzielacz 4+4 Odcięcie
088U0544
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 4 |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | Manifold 4+4 Shutoff |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawy wstępne | Nie |
| Opis | Rozdzielacz 4+4 Odcięcie |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Nie |
| SCIP dossier no. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Shutoff |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz FHF-B |
| Zawór odpowietrzający | Nie zawarty |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.193 Kilogram |
| Masa netto | 2.193 Kilogram |
| Objętość | 1.959 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |