Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar

088U0543

Rozdzielacz 3+3 Odcięcie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]3
MateriałMosiądz
Material DescriptionManifold 3+3 Shutoff
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneNie
OpisRozdzielacz 3+3 Odcięcie
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrNie
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz FHF-B
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.656 Kilogram
Masa netto1.656 Kilogram
Objętość1.283 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420081045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm