Danfoss logo
FHF-12F 088U0532

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 12, 6 bar

088U0532

Rozdzielacz 12+12 Rotametr Danfoss BIV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]12
MateriałMosiądz
Material DescriptionKomplet belek z rotametrami 12 obwod�w
Nastawy wstępneTak
Cecha
Wartość
OpisRozdzielacz 12+12 Rotametr Danfoss BIV
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrTak
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuRozdzielacz FHF-F
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.48 Kilogram
Masa netto7.48 Kilogram
Objętość7.188 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420081021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm