Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 6 bar
088U0528
Rozdzielacz 8+8 Rotametr Danfoss BIV
088U0528
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 8 |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | Komplet belek z rotametrami 8 obwod�w |
| Nastawy wstępne | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Rozdzielacz 8+8 Rotametr Danfoss BIV |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Tak |
| SCIP dossier no. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 60 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz FHF-F |
| Zawór odpowietrzający | Nie zawarty |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4551 Gram |
| Masa netto | 4551 Gram |
| Objętość | 5.231 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080987 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |