Danfoss logo
FHF-5F 088U0525

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 6 bar

088U0525

Rozdzielacz 5+5 Rotametr Danfoss BIV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]10 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]6 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]5
MateriałMosiądz
Material DescriptionKomplet belek z rotametrami 5 obwod�w
Nastawy wstępneTak
Cecha
Wartość
OpisRozdzielacz 5+5 Rotametr Danfoss BIV
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrTak
SCIP dossier no.df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668
SCIP dossier product nameManifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przepływu [°C] [Max.]60 °C
Typ produktuRozdzielacz FHF-F
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.934 Kilogram
Masa netto2.934 Kilogram
Objętość3.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420080956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm