Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 11, 10 bar
088U0511
Rozdzielacz 11+11 Danfoss BIV
088U0511
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 11 |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | Komplet belek 11 obwodów |
| Nastawy wstępne | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Rozdzielacz 11+11 Danfoss BIV |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotametr | Nie |
| SCIP dossier no. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz FHF |
| Zawór odpowietrzający | Nie zawarty |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.058 Kilogram |
| Masa netto | 6.59 Kilogram |
| Objętość | 5.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |