Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar

088U0504

Rozdzielacz 4+4 Danfoss BIV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]4
MateriałMosiądz
Material DescriptionKomplet belek 4 obwody
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisRozdzielacz 4+4 Danfoss BIV
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrNie
SCIP dossier no.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz FHF
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.43 Kilogram
Masa netto2.43 Kilogram
Objętość2.624 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm