Rozdzielacz FH-PRO, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 10 bar
088U0908
FH-PRO Manifold 8+8
088U0908
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 0.600 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Rozdzielacz i zestaw rozdzielacza |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 8 |
| Materiał | Mosiądz |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 8+8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawy wstępne | Tak |
| Opis | FH-PRO Manifold 8+8 |
| Połączenie zaworu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Rotametr | Nie |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | Rozdzielacz FH-PRO |
| Zawór odpowietrzający | Nie zawarty |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.375 Kilogram |
| Masa netto | 3.16 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235351 |