Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Rozdzielacz FH-PRO, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar

088U0902

FH-PRO Manifold 2+2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]2
MateriałMosiądz
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 2+2
Cecha
Wartość
Nastawy wstępneTak
OpisFH-PRO Manifold 2+2
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
RotametrNie
Temperatura przepływu [°C] [Max.]90 °C
Typ produktuRozdzielacz FH-PRO
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.877 Kilogram
Masa netto0.877 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.001 Cubic meter
EAN/UPC5702425235238