Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Rozdzielacz FH-PRO, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rozdzielacz FH-PRO

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]6
Cecha
Wartość
MateriałMosiądz
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
OpisProject Manifold 6+6 without Shutoff
Product line34
Typ produktuRozdzielacz FH-PRO

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.405 Kilogram
Masa netto2.255 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740