Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Rozdzielacz FH-PRO, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]0.600 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]2
Cecha
Wartość
MateriałMosiądz
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
OpisProject Manifold 2+2 without Shutoff
Product line34
Typ produktuRozdzielacz FH-PRO

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.901 Kilogram
Masa netto0.839 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100