Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 10 bar

088U0618

Rozdzielacz BasicPlus 8+8
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Rozdzielacze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówRozdzielacz i zestaw rozdzielacza
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]8
MateriałMosiądz
Material DescriptionBasicPlus manifold 8+8
OpisRozdzielacz BasicPlus 8+8
Cecha
Wartość
Połączenie zaworuDanfoss RA
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotametrNie
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Typ produktuRozdzielacz BasicPlus
Zawór odpowietrzającyNie zawarty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.4 Kilogram
Masa netto4.4 Kilogram
Objętość3.24 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420117362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm