Natynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 1050 mm
088X0918
On wall cabinet, width 1050 mm
088X0918
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Głębokość [mm] | 130 mm |
| Grupa produktów | Szafy rozdzielaczowe |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Material Description | On-wall cabinet 1050 x 600 x 130 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | On wall cabinet, width 1050 mm |
| Product line | 34 |
| Szerokość [mm] | 1050.00 mm |
| Typ produktu | Natynkowy |
| Wysokość [mm] | 600 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.45 Kilogram |
| Masa netto | 10.3 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 89.04 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477533 |