Danfoss logo
 On-wall version

Natynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 700 mm

088X0916

On wall cabinet, width 700 mm

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Głębokość [mm]130 mm
Grupa produktówSzafy rozdzielaczowe
MateriałStal ocynkowana
Material DescriptionOn-wall cabinet 700 x 600 x 130
Cecha
Wartość
OpisOn wall cabinet, width 700 mm
Product line34
Szerokość [mm]700.00 mm
Typ produktuNatynkowy
Wysokość [mm]600 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.25 Kilogram
Masa netto7.42 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość59.64 Liter
EAN/UPC5715162477519