Podtynkowy, Szafy rozdzielaczowe, Stal ocynkowana, 445 mm
088X0910
In wall cabinet, width 445 mm
088X0910
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Szafy rozdzielaczowe |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Material Description | In-wall cabinet 445 x 600 x 110 |
| Opis | In wall cabinet, width 445 mm |
| Product line | 34 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Regulowany zakres wysokości [mm] [Max.] | 675 mm |
| Regulowany zakres wysokości [mm] [Min.] | 585 mm |
| Szerokość [mm] | 445.00 mm |
| Typ produktu | Podtynkowy |
| Zakres głębokości [mm] [Max.] | 145 mm |
| Zakres głębokości [mm] [Min.] | 108 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6 Kilogram |
| Masa netto | 5.4 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 38.688 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477458 |