Siłowniki termiczne
Liczba elementów: 5

TWA
TWA to mały siłownik do elektrycznego sterowania włączaniem/wyłączaniem, zaprojektowany do obsługi różnych typów zaworów i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.
Seria TWA obejmuje siłowniki zasilane napięciem 24 V (SELV*) lub 230 V, dostępne zarówno w wersji normalnie zamkniętej (NC), jak i normalnie otwartej (NO) (położenia zaworu bez napięcia zasilającego siłownik).
Dla niektórych typów siłowników dostępne są również wersje NC/S z wyłącznikiem krańcowym.
Każdy siłownik wyposażony jest w wizualny wskaźnik położenia, który pokazuje, czy zawór jest otwarty czy zamknięty.
Zawór TWA można podłączyć do zaworów RA, RAVL i RAV firmy Danfoss. Wersja TWA‑K (M30×1,5) może być podłączona do zaworów Heimeier, MNG i Oventrop.
Pozostałe zawory należy weryfikować indywidualnie, aby mieć pewność, że wymiary zamknięcia zaworu i geometria górnej części zaworu są prawidłowe.
*SELV = bardzo niskie napięcie bezpieczne
Termot
Thermot to mały siłownik do elektrycznego sterowania włączaniem/wyłączaniem, zaprojektowany do obsługi zaworów M30 x 1,5 i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.
Seria Thermot obejmuje siłowniki zasilane napięciem 24 V (SELV*) lub 230 V, dostępne zarówno w wersji normalnie zamkniętej (NC), jak i normalnie otwartej (NO) (położenia zaworu bez napięcia zasilającego siłownik).
Każdy siłownik wyposażony jest w wizualny wskaźnik położenia, który pokazuje, czy zawór jest otwarty czy zamknięty.
Thermot (M30×1,5) można podłączyć do zaworów Heimeier, MNG i Oventrop.
Pozostałe zawory należy weryfikować indywidualnie, aby mieć pewność, że wymiary zamknięcia zaworu i geometria górnej części zaworu są prawidłowe.
*SELV = bardzo niskie napięcie bezpieczne
ABN-FBH
The ABN-FBH actuator is a thermal wax actuator (TWA) for opening and closing valves on heating circuit manifolds in underfloor heating systems. The actuator has been specially developed for targeted use in the widest variety of systems. Its compact size, design, functionality and flexibility are the most impressive features. A valve adapter concept guarantees the perfect adjustment of the actuator to almost any valve bases and heating circuit manifolds on the market.
The ABN-FBH actuator serves to ensure the optimum control of valves on heating circuit manifolds. Control can be implemented using ON/OFF switching or by applying pulse‑width modulation (PWM).
The ABN-FBH range includes actuators for 24 V (SELV*) (*SELV = Safety Extra Low Voltage) or 230 V supply.
Actuator ABNM A5 LOG/LIN
The ABNM A5 0-10V thermal actuator has beenspecifically designed for use with AB-QM valvesDN10-32/½-1¾ inch in heating and coolingapplications.
Control is done by a 0-10 V signal, which is provided either by a room thermostat or, in most cases, by a central direct digital control(DDC) system. The actuator converts the 0-10 V signal into a proportional actuator travel, which logarithmic / equal percentage (ABNM A5 LOG).For fan coil unit or chilled ceiling application choice of logarithmic version is recommended (water to air heat exchanger). The result will belinear system response and thus optimal room temperature control.