Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Gwint wewnętrzny

003Z2232

USV-S DN 20, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Ograniczenie przepływuTak
Cecha
Wartość
OpisUSV-S DN 20, gwint wewnętrzny, zawór regulacyjny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]150 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuUSV-S
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.385 Kilogram
Masa netto0.35 Kilogram
Objętość0.689 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm