USV-M, DN 50, Gwint wewnętrzny ISO 7/1; Rp 2
003Z2153
USV-M DN 50, gwint wewnętrzny, zawór równoważący z możliwością rozbudowy
003Z2153
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Material Description | Zawór odcinający USV-M DN50 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Możliwość uaktualnienia | Tak |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | USV-M DN 50, gwint wewnętrzny, zawór równoważący z możliwością rozbudowy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310 |
| SCIP dossier product name | USV-M 50, R 2"", PN16 |
| Skala nastaw | Nie |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 80 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | USV-M |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 7/1Rp 2 |
| Wartości Kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.194 Kilogram |
| Masa netto | 2.194 Kilogram |
| Objętość | 2.466 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |